REF10KW3LNPC2QTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | - | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | - |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 低損失の3レベルNPC2トポロジー
- 絶縁ゲートドライバカード
- 内蔵補助電源カード
- 自然空冷用の大型ヒートシンク
- 高出力定格用ファン
- オプションのコントロールカード
利点
- 高いピーク効率99.2 %
- 高スイッチング周波数48 kHz
- フィルターサイズを最大40%小型化
- 10 kWまではファンが不要
- 迅速かつ簡単なテスト
- 高速プロトタイプ作成のブループリント
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.