REF-10KW3LNPC2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)1000 W
-
トポロジー3-level NPC2
-
ファミリー1200 V TRENCHSTOP™ IGBT 7, Gate Driver, Current sensors
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲380 V~400 V
-
動作電圧 範囲650 V~850 V
-
対象アプリケーションSolar Energy Systems, Energy Storage
-
電源電圧 範囲21.6 V~26.4 V
-
電源電圧24 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF10KW3LNPC2TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Low loss 3-level NPC2 topology
- Modular design concept
- Isolated gate driver card
- Built-in aux power supply card
- Large heatsink for passive cooling
- Fans for high power ratings
- Optional control card
利点
- High peak efficiency 98.5 %
- High switching frequency of 24 kHz
- Small size and lower cost per kW
- No fans needed up to 10 kW
- Fast and uncomplicated testing
- Blueprint for shorter time2market
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.