REF_100W_2C_SSFB_PAG1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲47 Hz~63 Hz
-
Pout (最大)100 W
-
コンフィギュレーションPAG1S, PAG1P, CCG7DC, IPA80R280P7XKSA1, BSC093N15NS5, IPZ40N04S53R1ATMA1, ESD245, ESD239
-
サブアプリケーションUSB-C Chargers
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーUSB PD Controller
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲3.3 V~21 V
-
出力電流 範囲0 A~5 A
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Consumer
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Dual USB-C PD 100 W Charger
- Single stage PFC
- Dynamic loadsharing
- Power density of 16.25 W/in³
- Integrated EZ-PD™ PAGx & EZ-PD™ CCG7DC
- 60 mm x 60 mm x 28 mm board dimension
- CE passing
利点
- USB-C single-stage PFC Charger
- Meets the DoE Level VI
- Low standby power consumption
- EN 55032 B standard compliant
- Support firmware updgrade
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.