REF_1.8KW_BUCK_12V_GAN
お問い合わせください
RoHS対応

REF_1.8KW_BUCK_12V_GAN

Full GaN interleaved buck (ILVB) discrete regulated intermediate bus converter (IBC) virtual reference design

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_1.8KW_BUCK_12V_GAN
REF_1.8KW_BUCK_12V_GAN


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    195 kHz~300 kHz
  • Pout 範囲
    0 kW~2.2 kW
  • インターフェース
    XDPP1100 USB dongle (USB007 revA)
  • コンフィギュレーション
    IGD01xK10S2, 2EDL901G3, XDPE1A2G7C-0020, IGD02xK10S2
  • ゴーワイドボード
    No
  • トポロジー
    Interleaved buck
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • ファミリー
    CoolGaN™
  • ボードタイプ
    REF
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電流 範囲
    0 A~180 A
  • 動作電圧 範囲
    9 V~12 V
  • 実装
    Screws
  • 寸法
    130 x 100 x 17.0mm
  • 対象アプリケーション
    AI data center, server
  • 認定
    Consumer
  • 説明
    1.8 kW Full-Gan MV Interleaved Buck IBC
  • 電源電圧 範囲
    38 V~62 V

OPN
REF18KWBUCK12VGANTOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Designed for high-TDP rails and demanding transients, this 48 V-to-12 V ILVB IBC reference design delivers 1.8 kW continuous power. Its regulated 4:1, transformer-less architecture simplifies implementation while providing 1.7x higher power density and ~40% lower $/kW versus standard regulated solutions. The XDP™ digital 16-phase controller supports seamless scaling from 1 phase at 300 W to 16 phases at 4.8 kW.

特長

  • Full GaN implementation
  • 1.8 kW TDP power delivery
  • 3x TDP for 400 µs
  • 97.7% peak efficiency w/ GaN @VIN = 48 V
  • Transformer-less design
  • High power density design
  • Regulated 4:1 conversion ratio
  • Si-GaN interoperability
  • Scalability to 16 phases up to 4.8 kw

利点

  • Reduced complexity
  • +1.7x power density vs industry standard
  • -40% less $/kW vs industry standard
  • +0,5% efficiency using GaN vs standard
  • Si-GaN interoperability
  • Complete solution for 48-12 V regulated

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース