R 12V PDU SWITCH20
お問い合わせください
RoHS対応

R 12V PDU SWITCH20

12 V High current power distribution switch with core-less hall based current measurement – Demonstration Board

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

R 12V PDU SWITCH20
R 12V PDU SWITCH20


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    No
  • トポロジー
    Back to Back common source, High-Side, High-side switch
  • ファミリー
    EiceDRIVER™ Gate Driver, OptiMOS™ 7, Sensor
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Construction and agricultural vehicles (CAV), Power Distribution, Automotive, Relays
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    8 V~36 V

OPN
R12VPDUSWITCH20TOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The growing trend of vehicle electrification and autonomous driving requires new power distribution architectures. This reference board offers reliable, fast switching and fail operational capability. It features overcurrent protection, a pre-charge path, and Power-MOSFET-Transistors in OptiMOSTM technology. Controlled by EiceDRIVERTM APD 2ED2410-EM, it has protection features and a core-less hall-based current sensor.

特長

  • 200 A continuous current power switch
  • One high-side channel
  • One channel for a pre-charge path
  • Core-less hall based current monitoring
  • Over current protection adjustable
  • Integrated wire-protection

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

R-12V-PDU-Switch20
R-12V-PDU-Switch20
R-12V-PDU-Switch20