ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションSmall ECU supply, HVAC flap control, Body Control Module (BCM), LED lighting, Power Distribution Box, Small bulb
-
ファミリーPROFET™ + 24V, High-side switches, PROFET™ + 12V
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲8 V~36 V
-
出力電圧14 V
-
対象アプリケーションIndustrial, Automotive
-
製品名PROFET+ MOTHERBRD
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲8 V~36 V
-
電源電圧12 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
PROFETMOTHERBRDTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 1/2チャネル デバイスを評価可能
- 製品ファミリー全体に1枚のボードで対応
- 負荷を素早く切り替えられるモジュール構成
- 最適化対象スイッチの表示
- 起動に必要な電源は1つだけです。
- すべてのロジック ピンを直接切り替え可能
- 外部ロジック電源 (V) に対応
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.