ゴーワイドボードYes
-
トポロジーHigh-side switch
-
ファミリーHigh-side switches, PROFET™ +2 12V
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲-16 V~35 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
PROFETONE4ALLMBV1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 動作電圧範囲: 3.1~28 V (3.3 V および 5 V動作)
- 保護機能: 電流トリップ、過電圧保護
- 診断: 負荷電流センス出力
- 強制連続導通モード
- 小型化/実装面積の縮小化
利点
- 内部動作時の消費電流を50%削減
- 電流検出精度 ≦ 5% (負荷電流時)
- 小型パッケージによる省スペース化
- きわめて低い出力リーク電流 ≦ 0.5 μA@ 85°C
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.