PROF_BTF6070-2ERV EB
Active and preferred

PROF_BTF6070-2ERV EB

40V, N-Ch, 2.05mΩ max, Automotive MOSFET, SSO8(5x6), OptiMOS™ 7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

PROF_BTF6070-2ERV EB
PROF_BTF6070-2ERV EB


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Body Control Modules, Fuse Box, 24V Applications, LED's, Valves, Relay Box
  • トポロジー
    High-side switch
  • ファミリー
    PROFET™ + 24V, High-side switches
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    8 V~36 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive, Lighting
  • 製品名
    PROF_BTF6070-2ERV EB
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    8 V~36 V

OPN
PROFBTF60702ERVEBTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
SI
ウェハ製造国
SI

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
A portfolio of 16 products (RDS (on) max from 0.4 mΩ to 3.0 mΩ which enables the best product fit in the applications.All of this enables the Best-in-Class product FOM (RDS (on) x Qg) and performance on the market

特長

  • One/two channel devices can be evaluated
  • One board for the complete family
  • Modularity for fast changing of loads
  • Indication which switch is optimized
  • Only one power supply need for start up
  • All logic pins are switchable directly
  • Compatible with Exter Logic V Supplies

利点

  • High power efficiency
  • Increased design ruggedness for easy design
  • Optimized switching performance
  • Small footprint & efficient cooling
  • High quality product design for Automotive
  • High quality FE&BE production for Automotive

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース