サブアプリケーションCellular infrastructure
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)22 V
-
対象アプリケーションTelecom, DC-DC power conversion for telecom infrastructure
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)5 V
|
OPN
|
PRGXDP710BRDTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Only USB connection required
- Sockets to easily swap devices
- Programming status LED indicators
利点
- Program up to 4 devices simultaneously
- Communication controller integrated
- High voltage warning LED
- Works with XDP Gang Programmer GUI
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.