アプリケーションRefrigerator
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションSecured cloud communications, IP Protection, Device authentication, Secured SE/FW updates, Cloud authentication
-
ファミリーSecurity
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションSmart Building, Surveillance cameras, Smart Door Lock, Smart Lighting, Smart Home, Industrial Automation (PLC, Drives)
-
認定Consumer, Industrial
-
電源電圧 範囲3.6 V~4.2 V
|
OPN
|
TRUSTMIOTSDKTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Pre-configured w/ 2 security use cases
- MQTT connectivity to AWS
- Secured zero-touch cloud provisioning
- ModusToolbox™ support
利点
- Secured cloud comm use case evaluation
- Secured cloud provisioning use case eval
- Supported through ModusToolbox™
- Quick IoT device prototypes development
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.