OPTIGA TPM EVALKIT IND
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションIndustrial
-
サブアプリケーションIndustrial PCs, Servers, Programmable Logic Controllers (PLC), Industrial Network Infrastructure & Equipment, including: Gateways, Routers, Wireless Access Points, Switches
-
ファミリーOPTIGA™ TPM
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションChip Card and Security, Industrial
-
製品名OPTIGA™ TPM Evaluation Kit - industrial TPM
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲1.65 V~3.6 V
-
電源電圧3.3 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
OPTIGATPMEVALSLM967TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 3 V or 1.8 V power supply
- Plug & play with 26-pin RPI 1 header
- Compatible with Raspberry Pi 2 & 3
- Reset manually via push-button
- or reset via RST signal from RPI
- RPI 3 with additional components
- 8GB SD card (empty)
- USB-Cable
利点
- Quick Start Guide for easy, fast setup
- TPM2 software stack (TSS) setup guide
- TPM2 software stack (TSS) eval guide
- Including source code examples
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.