MULTI MOTOR EVALKIT
Active and preferred
RoHS対応

MULTI MOTOR EVALKIT

市場で実績のあるゾーン制御、シートモジュール、および熱管理用のチップセットを搭載した評価キット

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

MULTI MOTOR EVALKIT
MULTI MOTOR EVALKIT


製品仕様情報

  • トポロジー
    3-Phase Motor
  • ファミリー
    Motor Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 対象アプリケーション
    Motor Control & Drives, Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 (最小)
    2.75 V
  • 電源電圧 (最大)
    5 V

OPN
MULTIMOTOREVALKITTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
オートモーティブ・マルチ・モータ評価キットは、最新の車載アプリケーション向けの高度なモータ制御ソリューションを提供します。2x BLDC モーターと最大 18 個の DC モーターをサポートしているため、ゾーン/ドメイン アーキテクチャ、シート モジュール、熱管理システムなどのさまざまなシナリオに適しています。この評価キットは、ラピッドプロトタイピングと評価を可能にし、フィールド指向制御をサポートするレビュー済みの組み込みモータ制御ソフトウェアを伴います。

特長

  • ハードウェア/ソフトウェアを1つに集約 評価キット
  • メインMCU: 32ビットTRAVEO™ T2G CY2B7
  • 2x BLDC motor power stages
  • MOTIX™ ドライバ:3相ハーフブリッジドライバ
  • 1x MOT>><
  • 32-bit PSOC™5 CY8C5868LTI-LP039
  • ソフトウェア:TRAVEO™ T2G SDL
  • TRAVEO™ T2G
  • サンプルドライバライブラリ TRAVEO™ T2G サンプルドライバライブラリ Util

利点

  • ソフトウェア開発用マルチモーターチップセットの迅速な評価
  • ソフトウェア開発用ツールチェーン

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

multi-motor-evalkit
multi-motor-evalkit
multi-motor-evalkit
multi motor evalkit