MTOLG_MOS_GENERIC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)400 W
-
トポロジー3-phase full-bridge
-
ファミリーmTOLG with OptiMOS™ 7, MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive fan and pump, 400 W BLDC motor for 12V application, Radiator fans, Water pumps
-
認定Automotive (some passive components do not have AECQ qualification. Details in the user manual)
-
説明Evaluation board for the implementation of an automotive inverter application for controlling fans or pumps driven by BLDC motors. The system is controlled by a MOTIX™ MCU(SoC) system-on-chip with integrated MOSFET drivers in combination with OptiMOS™ 7 leadless MOSFETs.
-
電源電圧 範囲7 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
MTOLGMOSGENERICTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | L-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | L-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 最大400 Wの負荷を駆動可能
- EMC最適化
- 熱設計最適化
利点
- 自動車エンジン冷却ファン アプリケーション
- SoCに搭載されたMOSFETドライバによる制御
- バッテリー電圧12 Vで最大400 Wの負荷を駆動可能
- 設計概要、回路図、測定値
- CISPR25規格に準拠したEMC試験
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.