MOTEON-TRACEBOX
Active and preferred
RoHS対応

MOTEON-TRACEBOX

モーター制御ソフトウェアを検証する簡単な方法。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

MOTEON-TRACEBOX
MOTEON-TRACEBOX


製品仕様情報

  • インターフェース
    Power Supply: DC power jack, LAB/banana sockets, External power supply, Communication to PC: CAN FD to PC, Ethernet and EtherCAT, USB Trace and USB Debug DUT, Communication to DUT: JTAG/SWD, MTN DUT and additionally a DUT interface, LIN (PWM), CAN FD to DUT, RS232, Others: microSD memory card, SYNC I/O pin
  • ファミリー
    Debug and tracing Tool
  • 温度範囲
    15 ... 40 °C
  • 説明
    The TraceBox is a versatile data acquisition and communication tool for the development and validation of motor control software that can be used in conjunction with real target hardware. 
  • 電源電圧 範囲
    12 V~60 V

OPN
MTNTBTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
TraceBoxは、実際のターゲットハードウェアと組み合わせて使用できるモータ制御ソフトウェアの開発と検証のための汎用性の高いデータ収集および通信ツールです。TraceBoxは、お客様のアプリケーションとPCの間に接続され、プラグアンドプレイで必要なインターフェースを確立し、ユーザーフレンドリーなPCツールでデバイスを制御します。

特長

  • 低コストのマイクロコントローラ(例:...Infineon TLE987x)
  • さまざまなアプリケーションプロトコルおよびインターフェース(LIN、CAN FD、RS232)
  • SWDを介したフラッシュおよびデバッグ(XMCTMリンク機能)により、組み込みテスト環境でのテスト対象のデバイスをEtherCAT経由で切断および再接続することなく<
  • >Time同期を行わずに、エラー(例:...
  • MOTIXTM Solution Designer)
  • Fixテストおよび開発セットアップ
  • ソフトウェアエラーとシステム動作の効率的な特定
  • 評価ローター位置推定器
  • セットアップおよび検証位置センサー
  • タイミング測定、 状態変化の監視
  • テストベンチの概念への統合
  • ソフトウェア開発とデバッグ
  • ソフトウェアのバグとシステム動作の特定と分析
  • 複数の開発セットアップメンバーの同期
  • タイミング測定、 状態変化監視

利点

  • モータ制御アルゴリズムの検証 &信号解析
  • 開発フェーズ全体にわたる問題の特定
  • 開発コストの削減とプロジェクトスケジュールの維持
  • 進行中の開発プロセスにおけるソフトウェア適応の検証
  • インストールされた実装に直接実装し、 アプリケーション指向の状態
  • さまざまなユースケースに対応する1つの標準デバイス
  • 第1世代のTraceBox

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

TraceBox Block Diagram
TraceBox Block Diagram
TraceBox Block Diagram