温度範囲15 ... 40 °C
-
説明The compact way of testing motors and electronics.
-
電源電圧 範囲100 V~240 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
MTNMMTBTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | N/A | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 1x カスタマーモーター、1x ECU
- DC電圧最大60VDC
- 電流最大50A
- テスト用最大電力1kW
- 最適開発サポート
- 768 W 負荷モーターの連続電力
利点
- Rapid MCTRLアルゴリズム検証
- 信号解析
- 根本原因分析
- CI/CD を実現し、市場投入までの時間を短縮
- コンパクトで堅牢な設計
- オフィス用安全設計
- 1時間
- 検証の手間を軽減
- システム障害とバグのトレース
- テストベンチ機能の強化
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.