MOS_GENERIC_POW_BOARD
Active and preferred

MOS_GENERIC_POW_BOARD

OptiMOS™ -6 40 V SSO8 MOSFET, MOTIX™ MCU (SoC) TLE987x
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

MOS_GENERIC_POW_BOARD
MOS_GENERIC_POW_BOARD
個.


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    400 W
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    3-phase full-bridge
  • ファミリー
    SSO8 with OptiMOS™ 6, MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive fan and pump, 400 W BLDC motor for 12V application, radiator fan, water pump
  • 認定
    Automotive (some passive components do not have AECQ qualification. Details in the user manual)
  • 電源電圧 範囲
    7 V~18 V

OPN
MOSGENERICPOWBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The Generic Power evaluation board enables an automotive inverter application for controlling BLDC motor-driven fans or pumps. It utilizes the MOTIX™ TLE9879QXA40 32-bit motor control SoC with integrated MOSFET drivers and OptiMOS™ -6 leadless MOSFETs. The design can drive up to 400W loads supplied by a 12V battery. The user manual provides design details, schematics, and measurement reports.

特長

  • Drive loads up to 400 W
  • Thermally optimized
  • EMC optimized

利点

  • Automotive Engine Cooling Fan Implement
  • design is capable to drive up to 400 W
  • CISPR25 EMC tested

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース