ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションFans, Home Appliances, Pumps
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーMotor Driver, Microcontroller, iMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
対象アプリケーションAutomation, Consumer, Industrial, Motor Control & Drives
-
製品名Eval-M1-05-65D
|
OPN
|
MCETOOLV2 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Programming of memory for IRMCxxxx
- Debug. via standard JTAG interface
- Confi. & tuning of via virtual UART
- All interfaces galvanic. isolated
- 3.3 VDC output voltage to target
- Inter. gen. of OTP program. voltage
- USB interf. to PC for power & data
- Ships with all required cables
利点
- Supports all iMOTION 1.0 devices
- Integrated galvanic isolation
- Compatible with MCEDesigner
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.