ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションIn-Cabin Wireless Charger, Auto Transmission, Transfer Case, Exhaust module and NOx sensor, HVAC ECU and Control panel, Wiper ECU, Water pump, Light Control Unit (LCU) for front and rear, Smart Power Distribution modules
-
トポロジーDC-DC converter
-
ファミリーSystem Basis Chip (SBC), OPTIREG™ SBC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲3.23 V~3.37 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲3.8 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
LITEDCDCSBCV33BOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.