LITE DCDC SBC BOARD
Active and preferred

LITE DCDC SBC BOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

LITE DCDC SBC BOARD
LITE DCDC SBC BOARD
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    In-Cabin Wireless Charger, Auto Transmission, Transfer Case, Exhaust module and NOx sensor, HVAC ECU and Control panel, Wiper ECU, Water pump, Light Control Unit (LCU) for front and rear, Smart Power Distribution modules
  • トポロジー
    DC-DC converter
  • ファミリー
    Lite SBC, OPTIREG™ SBC
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    4.9 V~5.1 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.5 V~28 V

OPN
LITEDCDCSBCBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
This demo board enables device evaluation of the Lite SBC product family and accelerates the design-in phase. It is populated with the representative product families’ superset component TLE9471-3ES. The evaluation board can be connected to the “UIO STICK” (Power Easy Kit Lite) and controlled via USB using a powerful and intuitive Graphical User Interface (GUI) installed on your computer.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース