2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
KIT_XMC7200_MC1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ソフトウェア エコシステムModusToolbox™ for Industrial
-
ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
対象アプリケーションIndustrial
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲7 V~12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITXMC7200MC1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
特長
- Quad
- 3 phase motor control
- Segger Jlink On board debugger with isolation
- Multiple feedback sensors
- Wifi connectivity using add-on module
- High density connector
- Isolated single power supply
- KIT_XMC7200_DC_V1
- KIT_MOTOR_DC_250W_24V
- Adapter board
- Power supply
- Nanotec motor (DB42M03)
- USB C to USB A 2.0 cable
利点
- Out-of-the-box experience
- Ease-of-use
- Maximum design flexibility
- Multi-connectivity enablement
- "Real life“ motor control use cases
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.