ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
対象アプリケーションIndustrial
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲7 V~12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITXMC7200DCV1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Quad - 3 phase motor control
- Isolated Segger On board debugger
- Multiple feedback sensors
- Wifi connectivity w. add-on module
- High density connector
- Isolated single power supply
利点
- "Real life“ motor control use cases
- Ease of use and less complexity
- Galvanic isolation protection
- Precise positioning of motor axis
- Ability to remotely access the kit
- Multi-connectivity enablement
- Provision for adaptor board
- Maximum design flexibility
- Different ways of power supply
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.