KIT_XMC48_RLX_ECAT_V2.1
Active and preferred
RoHS対応

KIT_XMC48_RLX_ECAT_V2.1

XMC4800 Relax EtherCAT Kit

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_XMC48_RLX_ECAT_V2.1
KIT_XMC48_RLX_ECAT_V2.1


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Gateway, UPS, Renewable Energy, Inverter
  • ファミリー
    Microcontroller
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 対象アプリケーション
    Solar Energy Systems, Motor Control & Drives, Commercial, construction and agricultural vehicles (CAV), Industrial, Power Supplies, Automation
  • 製品名
    XMC4800 Relax EtherCAT Kit

OPN
KITXMC48RLXECATV21TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
  • Order Number: KIT_XMC48_RELAX_ECAT_V2.1
ModusToolbox™ software supports application development using the XMC4800 Relax EtherCAT ® evaluation kit by providing board support package (BSP) and validated code examples to help you get started. To download the latest version of the software, please visit the ModusToolbox™ webpage.

特長

  • XMC4800-F144 Microcontroller based on ARM® Cortex®-M4@144MHZ, integrated EtherCAT® Slave Controller, 2MB Flash and 352KB RAM
  • On-Board Debugger
  • Power over USB
  • ESD and reverse current protection
  • 2 x user button and 2 x user LED
  • Arduino hardware compatible 3.3V pinout
  • Real Time Clock crystal
  • Quad SPI Flash
  • microSD Card Slot
  • Ethernet PHY and RJ45 Jack
  • CAN node
  • EtherCAT® node
  • Full integration with ModusToolbox™ IDE through Board Support Package (BSP)
Download Example ProgramsDownload PCB Footprints and SymbolsXMC™ software for Arduino IDE

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース