サブアプリケーションRenewable Energy
-
ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
対象アプリケーションSolar Energy Systems, Wind Energy Systems, Motor Control & Drives, Motorcycles, E-Bikes & Small E-Vehicles, Automation
-
製品名XMC4500 Automation Kit No.2
|
OPN
|
KITXMC45AE1002TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- CPU Board XMC4500 General Purpose (CPU_45A-V2)
- Automation I/O Card (AUT_ISO-V1)
- Standard Human Machine Interface Card (HMI_OLED-V1)
- Ethernet/CAN/RS485 Interface Card (COM_ETH-V1)
- J-Link Lite CortexM Debugger
- Pin Extension Board (UNI_EXT01-V2)
- Power Supply (24V / 1A)
- Headset
- USB cable
- Getting Started Flyer
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.