KIT_XMC1X_AK_MOTOR_001
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Bluetooth規格N/A
-
CAPSENSE™No
-
GPIO/シールドの互換性None
-
WiFi規格N/A
-
コアARM Cortex-M0
-
ゴーワイドボードYes
-
センサーNone
-
ソフトウェア サポートModusToolbox
-
ファミリーXMC1300 Industrial Microcontroller
-
プログラマー/デバッガOnboard XMC4200 Debug IC
-
ボードタイプEvaluation Kit
-
外部メモリNone
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives
-
製品名XMC1000 Motor Control Application Kit
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITXMC1XAKMOTOR001TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- MCU board with XMC1300 and detachable SEGGER J-Link debug interface
- Motor Board: 12 – 24V, up to 3A, On board 3-phase motor (24V, 15W) with hall sensors, Optional encoder interface
- Power supply 24V, 1A
- Supported control schemes
- V/f open loop
- Block or sinusoidal commutation with hall sensors or sensorless
- FOC with hall sensors, encoder or sensorless
- Tool chain
- Fully supported by DAVE™
- APPs available for various control schemes
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.