サブアプリケーションStepper Motor Control
-
ファミリーMotor Controller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives
-
製品名Stepper Motor Control Shield with IFX9201 & XMC1300
-
電源電圧 範囲3.3 V~5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITXMC1300IFX9201TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Arduino Uno R3
- 高性能対応 current
- マイクロステッピング度を調整できます
- Driverロジックレベル入力付き回路
利点
- 診断ピン><
- ステッピング制御プロトタイピング ハードウェアフィードバック 診断ピン
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.