KIT_T2G_B-H-16M_LITE
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ファミリーTRAVEO™
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITT2GB-H-16MLITE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
特長
- ホスト インターフェース用USB Type-Cコネクタ
- ユーザーLED×3
- ポテンショメーター×1、プッシュボタン×2
- 512 MbitデュアルQSPIフラッシュ メモリ内蔵
- Arduinoシールド インターフェース
- CAN FD通信
- Ethernet 10BASE-T1S通信
- mikroBUSインターフェース用オプション ヘッダー
- 電源供給用12 V DC電源ジャック
- IAR EW 9.32.1プログラミング ツール
- SWDデバッグ インターフェース
利点
- 拡張が容易
- 低コストのハードウェアおよびソフトウェア
- 10BASE-T1S評価
- GitHubのコード例
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.