KIT_PSC3M8_CC1
Active and preferred
RoHS対応

KIT_PSC3M8_CC1

PSOC™ Control C3M8デジタル電源制御カード
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_PSC3M8_CC1
KIT_PSC3M8_CC1
個.


製品仕様情報

  • CAPSENSE™
    No
  • GPIO/シールドの互換性
    120 pin Edge connector
  • コア
    ARM Cortex M33
  • ソフトウェア エコシステム
    ModusToolbox
  • ソフトウェア サポート
    ModusToolbox
  • デバイス
    PSC3M8GFS3PAHQ1
  • ファミリー
    PSOC Control C3
  • プログラマー/デバッガ
    JLINK debugger
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 外部メモリ
    None
  • 対象アプリケーション
    EV Charging, Power conversion, Server power supply units (PSU)
  • 認定
    Industrial

OPN
KITPSC3M8CC1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
個.
在庫あり
PSOC™ Control C3M8デジタル電源制御カードCC1は、エンジニアがデジタル電源制御アプリケーションを学習およびテストする際に役立つよう設計された評価ボードです。この評価カードは、コンパクトな基板サイズ (高さ52 mm、コネクタまでの幅57 mm) により、高電力密度が求められる設計にも使用できます。制御カードには絶縁型オンボード デバッガーが搭載されているので、プラグアンドプレイが可能です。

特長

  • PSOC™ Control C3M8制御カード
  • PSOC™ Control C3M8インターフェース ボード
  • Type-C to USB-Aケーブル
  • 絶縁型JLINKデバッガー
  • 絶縁型CAN FD
  • 非絶縁型PMBUSコネクター
  • オプションの10ピンJTAG/SWDヘッダー

利点

  • 包括的なソフトウェア エコシステムModusToolBox
  • サンプルコードを使用してすぐに開発を開始可能
  • コントローラー カードのIOピンにフルアクセス可能
  • 複数の通信インターフェース
ドキュメント

設計リソース

図

KIT_PSC3M8_CC1 - Kit contents
KIT_PSC3M8_CC1 - Kit contents
KIT_PSC3M8_CC1 - Kit contents