KIT_PSC3M5_MC1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
GPIO/シールドの互換性MADK
-
コアARM Cortex M33
-
ゴーワイドボードYes
-
センサーHall sensors
-
デバイスPSC3M5FDS2AFQ1
-
ハードウェアの互換性MADK Power boards
-
ファミリーPSOC™ Control C3
-
プログラマー/デバッガSEGGER J-Link Lite
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives
-
速度[m/s]ModusToolbox
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITPSC3M5MC1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
特長
- PSOC™ Control C3M5 PSC3M5FDS2AFQ1
- Connection to MADK boards (M1, M3, M5)
- On-board debugger (SEGGER J-Link LITE)
- 2 User LED - User-controlled LED
- 2 Debug LED & Aux LED
- DB42S03 or DB42M03 Brushless DC motor
- 24V/1A AC/DC power adapter
利点
- Out-of-the-box configuration
- Sensorless FOC motor control
- Can be configured to run two motors
- Code examples to shorten development
- Modular setup to adapt new power boards
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
Videos
図