KIT_PSC3M5_CC2
Active and preferred
RoHS対応

KIT_PSC3M5_CC2

PSOC™ Control C3M5 Motor Drive Control Card

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_PSC3M5_CC2
KIT_PSC3M5_CC2


製品仕様情報

  • GPIO/シールドの互換性
    MADK
  • コア
    ARM Cortex M33
  • センサー
    Hall sensors
  • ソフトウェア エコシステム
    ModusToolbox™ Software
  • ソフトウェア サポート
    ModusToolbox
  • デバイス
    PSC3M5FDS2AFQ1
  • ハードウェアの互換性
    MADK Power boards
  • ファミリー
    PSOC™ Control C3
  • プログラマー/デバッガ
    SEGGER J-Link Lite
  • 対象アプリケーション
    Motor Control & Drives
  • 速度[m/s]
    ModusToolbox

OPN
KITPSC3M5CC2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
The PSOC™ Control C3M5 CC2 motor control kit is an evaluation board designed to help engineers in developing PSOC™ Control C3 based motor control solutions.  A suitable power stage can quickly be made with available MADK connector (M1/M3/M5) to drive a variety of motors.  The board features an isolated onboard debugger for programming and debugging over a USB interface.  CC2 is a subset of the MC1 kit without the power board.

特長

  • PSOC™ Control C3M5 PSC3M5FDS2AFQ1
  • Connection to MADK boards (M1, M3, M5)
  • On-board debugger (SEGGER J-Link LITE)
  • 2 User LED - User-controlled LED
  • 2 Debug LED & Aux LED - Debugger LEDs

利点

  • Out-of-the-box configuration
  • Sensored or sensorless FOC motor control
  • Can be configured to run two motors
  • Code examples to shorten development
  • Modular setup to adapt new power boards

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

motor-control-card-features
motor-control-card-features
motor-control-card-features
01-kit-psc3m5-cc2-kit-contents
drive-adapter-card-features