Bluetooth規格N/A
-
CAPSENSE™N/A
-
ccm操作N/A
-
GPIO/シールドの互換性Mikroe
-
インターフェースCC1 Control Card
-
コアN/A
-
スイッチング周波数 範囲0 kHz~500 kHz
-
スイッチング周波数100 kHz
-
センサーN/A
-
ソフトウェア エコシステムModusToolbox™ Software, ModusToolbox™ Power Suite support
-
ソフトウェア サポートModusToolbox™ Power Suite support
-
デバイスN/A
-
トポロジーLow Voltage Interleaved Totem Pole
-
ハードウェアの互換性KIT_PSC3M5_CC1
-
ファミリーPSOC Control
-
プログラマー/デバッガN/A
-
プログラミング/ブリッジN/A
-
入力タイプAC
-
入力電圧範囲12 V AC - 26 V AC
-
出力電力 (最大)78 W
-
出力電圧40 V
-
出力電流2.5 A
-
外部メモリN/A
-
対象アプリケーションEV charging, AC-DC power conversion for telecomunications infrastructure, Residential heat pumps, server power supply units (PSU), Residential air conditioning
-
接続性N/A
-
製品名PSOC™ Control Low-Voltage PFC DevelopmentExpansion Kit
-
認定Industrial
-
説明The KIT_PSC3_PFC1 is part of Infineon's PSOC™ Control MCUs low-voltage power board portfolio. It is intended for evaluation and training on different power conversion topologies. This power board operates in safe, low-voltage domain. It supports an input voltage range between 12V and 26V AC, and nominal output voltage of 40V DC. It must be combined (available separately) with any CC1 MCU control card from the PSOC Control family, like KIT_PSC3M5_CC1.
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITPSC3PFC1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 低電圧トーテムポール型パワーボード
- 単相およびインターリーブトポロジー
- さまざまな CC1 コントロール カードで動作
- 入力電圧: AC 12 V~26 V
- 最大出力 DC 50 V、最大出力 2.5 A
- ハードウェア保護機能内蔵
- ユニバーサルACトランス、24 Vac、3A RMS
- CAN、UART、I2C、SPIインターフェース
- ボード上のプッシュボタンとポテンショメーター
- ユーザーLED 2個
- ModusToolbox™ PowerSuite のサポート
- アプリノートとクイックスタートガイドが利用可能
利点
- 安全動作電圧
- 早期評価とトレーニングに最適
- ハードウェア保護でボードの損傷を防止
- 複数のHMIオプション
- MTB PowerSuiteを使った容易な評価
- さまざまなPSC3ファミリーの比較
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.