KIT_PSC3_LLC1
Active and preferred
RoHS対応

KIT_PSC3_LLC1

PSOC™ Control低電圧LLC開発拡張キット
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_PSC3_LLC1
KIT_PSC3_LLC1
個.


製品仕様情報

  • Bluetooth規格
    N/A
  • CAPSENSE™
    N/A
  • ccm操作
    N/A
  • GPIO/シールドの互換性
    120 pin Edge connector
  • コア
    N/A
  • センサー
    N/A
  • ソフトウェア エコシステム
    ModusToolbox Power Suite support, ModusToolbox Software
  • ソフトウェア サポート
    ModusToolbox Power Suite support
  • デバイス
    N/A
  • トポロジー
    Configurable for different topologies
  • ハードウェアの互換性
    KIT_PSC3M5_CC1, KIT_PSC3M8_CC1, USB0010
  • ファミリー
    PSOC Control C3
  • プログラマー/デバッガ
    Onboard XMC4200 debug IC
  • プログラミング/ブリッジ
    USB
  • 入力タイプ
    AC
  • 外部メモリ
    N/A
  • 対象アプリケーション
    Industrial, Motor Control, Power Conversion, Drives
  • 接続性
    N/A
  • 認定
    Industrial

OPN
KITPSC3LLC1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
個.
在庫あり
The KIT_PSC3_LLC1 is part of Infineon's PSOC™ Control MCUs low-voltage power board portfolio. The low-voltage LLC resonant converter development expansion kit provides a safe, highly integrated, and flexible platform for developing and testing digital power-conversion control. A CC1 MCU control card (available separately) from the PSOC™ Control family, is required to access signals for digital closed-loop software control of the LLC converter.

特長

  • 一次側のフルブリッジLLC
  • 整流回路付き変圧器
  • 測定および解析用のテストポイント
  • 独立したDC12 V補助電源
  • 制御カード用120ピン コネクタ
  • USB-UART、CAN、mikroBUS™ インターフェース
  • オンボードのプッシュボタンおよびポテンショメーター
  • ユーザーLED ×2
  • ModusToolbox™ Power Suite対応
  • アプリケーション ノートとクイックスタート ガイドを利用可能
  • さまざまなCC1制御カードに対応

利点

  • 安全動作電圧
  • 早期評価およびトレーニングに最適
  • ハードウェアの損傷を防ぐハードウェア保護
  • 複数の通信およびユーザー インターフェース
  • ModusToolbox™ Power Suiteで簡単に評価が可能
  • LLCライブラリとサンプルコードの利用が可能
  • LLCの代替 (例: ハーフブリッジ) 向けソフトウェア
  • PSOC™ Control MCUの比較が可能

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

kit-psc3-llc1-and-kit-psc3m5-cc1
kit-psc3-llc1-and-kit-psc3m5-cc1
kit-psc3-llc1-and-kit-psc3m5-cc1
kit-psc3-llc1-and-kit-psc3-pfc1-connected-together
kit-psc3-llc1-and-cc1-board-connected-and-usb