KIT_PSC3_DB1
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
KITPSC3DB1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
特長
- Voltage Control Mode (VCM)
- Peak Current Control Mode (PCCM)
- Multiphase synchronous buck converter
- Up to four buck channels are possible
- Two on-board variable and transent loads
- Bode plots measurement ready
- Test points for buck coverter details
- Power LED, ACT_LED, and Fault LED
- 24V DC adapter
利点
- Full software ecosystem ModusToolBox™
- Code example start code development
- Dual buck evaluation
- Second dual buck board connection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.