KIT_LGPWR_BOM007
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションMotor drives and control
-
トポロジーHalf Bridge, B6 Bridge, Full Bridge, Buck, Boost, DC-DC converter
-
ファミリーOptiMOS™
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 (最大)88 A
-
対象アプリケーションE-Bikes & Small E-Vehicles
-
製品名KIT_LGPWR_BOM007
-
認定Industrial
-
電源電圧144 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITLGPWRBOM007TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | L-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | L-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- IMS PCB for increased cooling
- SMD power terminals with M5 thread
- Onboard test point terminals
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.