KIT_LGPWR_BOM004
アクティブ
RoHS対応

KIT_LGPWR_BOM004

Kit power board for low voltage drives scalable power demoboard
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_LGPWR_BOM004
KIT_LGPWR_BOM004
個.


製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    IPT007N06N
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Motor drives and control
  • トポロジー
    DC-DC converter, B6 Bridge, Half Bridge, Full Bridge, Buck, Boost
  • ファミリー
    OptiMOS™
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電流 (最大)
    300 A
  • 対象アプリケーション
    E-Bikes & Small E-Vehicles
  • 製品名
    KIT_LGPWR_BOM004
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧
    24 V

OPN
KITLGPWRBOM004TOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The OptiMOS™ 60 V MOSFET power board module is the essential component of the LVD scalable power demo platform. It's a half-bridge with power and gate drive interconnections, enabling easy construction of any half-bridge power topology. Different power boards using Infineon’s OptiMOS™ in D²PAK, D²PAK-7, and TO-Leadless packages exhibit various power MOSFET performances.

特長

  • IMS PCB for increased cooling
  • SMD power terminals with M5 thread
  • Onboard test point terminals

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース