KIT_LGPWR_BOM003
アクティブ
RoHS対応

KIT_LGPWR_BOM003

Kit power board for low voltage drives scalable power demoboard
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_LGPWR_BOM003
KIT_LGPWR_BOM003
個.


製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    IPT012N08N5
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Motor drives and control
  • トポロジー
    DC-DC converter, Boost, Buck, Full Bridge, B6 Bridge, Half Bridge
  • ファミリー
    OptiMOS™ 5
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電流 (最大)
    300 A
  • 対象アプリケーション
    E-Bikes & Small E-Vehicles
  • 製品名
    KIT_LGPWR_BOM003
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧
    48 V

OPN
KITLGPWRBOM003TOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ L-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ L-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The OptiMOS™ 80 V MOSFET power board is the key module of the LVD scalable power demo platform. Serving as a half-bridge, it provides power and gate drive interconnections. Different power boards utilizing Infineon’s OptiMOS™ in D²PAK, D²PAK-7, and TO-Leadless packages offer varying power MOSFET performance.

特長

  • IMS PCB for increased cooling
  • SMD power terminals with M5 thread
  • Onboard test point terminals

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース