アプリケーションLighting, Building Automation
-
サブアプリケーションLighting, Building Automation
-
トポロジーBuck
-
ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションIndustrial
-
製品名RGB LED Lighting Shield with XMC1202 for Arduino
-
電源電圧 範囲12 V~48 V
|
OPN
|
KITLEDXMC1202AS01TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Compatible with Arduino Uno R3 and XMC1100 Boot Kit from Infineon
- Easy configurable for various light engines and any input voltage (within operating conditions)
- Wide DC input voltage range
- Simple I 2C interface
利点
- Fast prototyping of LED lighting
- Flicker-free light thanks to high-speed pulse density modulation
- Easy-to-use dynamic dimming and color control
- Small size thanks to high-frequency current control (high power density)
- Backdoor access to on-board-microcontroller for advanced users and parameterization
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.