これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
KIT_DRIVER_2EDN7524R
生産終了
生産終了

KIT_DRIVER_2EDN7524R

生産終了
Evaluation kit for EiceDRIVER™ 2EDN7524R dual-channel low-side non-isolated gate driver IC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_DRIVER_2EDN7524R
KIT_DRIVER_2EDN7524R


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    100 kHz~200 kHz
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Adapter
  • トポロジー
    Low-side switch
  • ファミリー
    Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 実装
    THD
  • 対象アプリケーション
    SMPS, Power Supplies, Industrial
  • 製品名
    KIT_DRIVER_2EDN7524R
  • 認定
    Consumer
  • 電源電圧 範囲
    10 V~20 V

OPN
KITDRIVER2EDN7524RTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon's 2EDN7524R kit tests the non-isolated gate driver IC in TSSOP 8pin package. Integrated circuitry enables 2EDN7524R characteristic discovery and influence evaluation on load signals. It feeds two MOSFETs, suggesting CoolMOS™ or OptiMOS™. Requires external function generator, DC power. Zero-power load mirrors an RC filter. Features include MOSFET testing, power-up via banana connectors, and potential daughter card link.

特長

  • Complete and easy-to-use solution platform integrating Infineon’s 2EDN7524R EiceDRIVER™ gate driver IC and CoolMOS™ or OptiMOS™ power MOSFETs
  • Possible to evaluate the influence of the gate load (Rg or Cgs) on the driving behavior of the 2EDN7524R
  • Easy to replace and test different power MOSFETs in TO-220 package

利点

  • Replaceable TO-220 power MOSFET allows quick comparison of switches
  • Gate-load test options make it easy to evaluate drive waveforms
  • Speeds up dual-channel driver prototyping

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース