KIT_DRIVER_2EDN7524G
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲100 kHz~200 kHz
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションAdapter
-
トポロジーLow-side switch
-
ファミリーGate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
実装THD
-
対象アプリケーションSMPS, Power Supplies, Industrial
-
製品名KIT_DRIVER_2EDN7524G
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲10 V~20 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITDRIVER2EDN7524GTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Complete and easy-to-use solution platform integrating Infineon’s 2EDN7524G EiceDRIVER™ gate driver IC and CoolMOS™ or OptiMOS™ power MOSFETs
- Possible to evaluate the influence of the gate load (Rg or Cgs) on the driving behavior of the 2EDN7524G
- Easy to replace and test different power MOSFETs in TO-220 package
利点
- Ready-to-use dual-channel driver platform speeds up evaluation
- PWM-input header makes gate-drive setup easy
- Power-device test connections allow quick testing with the target switch
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.