KIT_DRIVER_1EDN7512B
Active and preferred

KIT_DRIVER_1EDN7512B

Evaluation kit for EiceDRIVER™ 1EDN7512B single-channel low-side gate driver IC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_DRIVER_1EDN7512B
KIT_DRIVER_1EDN7512B
個.


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    100 kHz~200 kHz
  • インターフェース
    Pin header for driver input signals; Banana connectors for MOSFET connections
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Adapter
  • トポロジー
    Low-side switch
  • ファミリー
    Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 実装
    THD(TO-220 MOSFET)
  • 対象アプリケーション
    SMPS, Power Supplies, Industrial
  • 製品名
    KIT_DRIVER_1EDN7512B
  • 認定
    Consumer
  • 電源電圧 範囲
    4.5 V~20 V

OPN
KITDRIVER1EDN7512BTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
個.
在庫あり
The evaluation kit provides a platform for testing Infineon's single-channel non-isolated gate driver IC EiceDRIVER™ 1EDN7512B in SOT-23 5-pin package, with complete driving circuitry integrated into the board. It supports evaluation of the driver's characteristics and surrounding driving circuitry's influence on the load signal.Kit includes a low-side MOSFET in TO-220 package, enabling the selection of CoolMOS™ or OptiMOS™ power MOSFET solutions

特長

  • Complete and easy-to-use solution platform, integrating Infineon’s EiceDRIVER™ 1EDN7512B gate driver IC and CoolMOS™ SJ MOSFET or OptiMOS™ power MOSFET
  • Possible to evaluate the influence of the gate load (Rg or Cgs) on the driving behavior 
  • Easy to replace and test different power MOSFETs in TO-220 package

利点

  • Familiarize with the Infineon’s EiceDRIVER™ 1EDN7512B features
  • Understanding the influence of the gate load on the driving behavior

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース