KIT_DRIVER_1EDN7511B
アクティブ

KIT_DRIVER_1EDN7511B

Evaluation kit for EiceDRIVER™ 1EDN7511B single-channel low-side gate driver IC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_DRIVER_1EDN7511B
KIT_DRIVER_1EDN7511B
個.


製品仕様情報

  • インターフェース
    Pin header for driver input signals; Banana connectors for MOSFET connections
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Adapter
  • トポロジー
    Low-side switch
  • ファミリー
    Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 実装
    THD(TO-220 MOSFET)
  • 対象アプリケーション
    SMPS, Power Supplies, Industrial
  • 製品名
    KIT_DRIVER_1EDN7511B
  • 認定
    Consumer
  • 電源電圧 範囲
    4.5 V~20 V

OPN
KITDRIVER1EDN7511BTOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
IN
ウェハ製造国
IN
個.
在庫あり
The evaluation kit offers a platform for testing Infineon's EiceDRIVER™ 1EDN7511B gate driver in SOT-23 6-pin package. It facilitates practical evaluation of the driver's characteristics and the driving circuitry's impact on the load signal. The kit includes a low-side MOSFET in TO-220 package, allowing selection of CoolMOS™ or OptiMOS™ power MOSFET solutions. It supports testing with zero-power applied to the MOSFETs.

特長

  • Complete and easy-to-use solution platform integrating Infineon’s gate driver IC EiceDRIVER™ 1EDN7511B and CoolMOS™ SJ MOSFET or OptiMOS™ power MOSFET
  • Possible to evaluate the influence of the gate load (Rg or Cgs) on the driving behavior of the 1EDN7511B
  • Easy to replace and test different power MOSFETs in TO-220 package

利点

  • Familiarize with the Infineon’s EiceDRIVER™ 1EDN7511B features
  • Understanding the influence of the gate load on the driving behavior

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース