KIT_DPS368_2GO
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
製品名DPS368
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITDPS3682GOTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Supply voltage 5V USB
- Micro USB Type AB Connector
- 16-pin Shield2GO Interface
- Two User LEDs and one Power LED
- Integrated MCU and Debugger Unit
- Operation range:
- Pressure: 300–1200 hPa
- Temperature: -40–85°C
- Precision: ± 0.002 hPa (or ±0.02 m)
- Rel. accuracy: ± 0.06 hPa (or ±0.5 m)
- Abs. accuracy: ± 1 hPa (or ±8 m)
- Pressure temperature sensitivity of 0.5Pa/K
- Temperature accuracy: ± 0.5°C
- Interface: I2C and SPI (both with optional interrupt)
利点
- High precision measurements with low power consumption
- Arduino IDE compatible – Check out our Infineon Github Repository
- Easy integration into IoT and embedded systems projects
- Super small and light design
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図