KIT-CYW55310-EVAL
Active and preferred
RoHS対応

KIT-CYW55310-EVAL

Bluetooth Audio Evaluation Kit for AIROC™ CYW55310 Bluetooth® Classic and LE Audio SoC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT-CYW55310-EVAL
KIT-CYW55310-EVAL


製品仕様情報


OPN
KITCYW55310EVALTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The Infineon Bluetooth Audio Evaluation Kit (KIT-CYW55310-EVAL) enables the evaluation, prototyping, and development of Dual mode Bluetooth audio with AIROC™ CYW55310 based Vela IF310 module

特長

  • Bluetooth® Dualmode Audio SoC with Auracast® support
  • Readymade Audio shield for quick evaluation
  • Integrates IF310 module for easy design replication
  • 8k to 96k sample rates
  • Up to 8-channels of audio
  • 16-, 24- and 32-bit sample width

利点

  • BSP and Code Examples available via ModusToolbox
  • Flexible audio interface
  • Up to 47 GPIOs enable many peripherals
  • +4/+13/+19 BLE Power Amplifiers
  • Supports Bluetooth and BLE Audio
  • LE Long Range, LE 2Mbps, Adv. Ext.
ドキュメント

設計リソース