インターフェースI2C, UART and PWM
-
ファミリーCO2 gas sensors
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
認定Industrial (JEDEC20/22)
-
電源電圧 範囲3.3 V~5 V
|
OPN
|
KITCSKPASCO25VTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Adafruit Feather互換フォームファクタ
- 22.5 x 63 x 30 mm³スモールフォームファクタ
- XENSIV™ PASCO2V15 5 Vガスセンサー
- 追加の XENSIV™ DPS368 圧力センサー
- デュアルコア、低消費電力 PSOC™ 6 MCU
- Wi-Fi および Bluetooth® コンボ無線モジュール
- 交換可能なセンサーウィング
- ModusToolbox™とのシームレスな統合
- リアルタイムセンサーデータ評価
- 専用クラウドデモプラットフォーム
利点
- IoT、バッテリー駆動デバイスに最適
- お客様のフィールドトライアルに最適
- コード例による迅速なプロトタイピング
- OPTIGA™による安全なクラウド接続
- 安全なデバイスプロビジョニング
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.