KIT_AURIX_TC234_MOTORCTR
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
対象アプリケーションElectromobility, Automotive, Industrial, Commercial, construction and agricultural vehicles (CAV)
-
製品名AURIX™ Motor Control Application Kit with TFT Display
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITAURIXTC234MOTORTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | - | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | - |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- TC234 Kit with TFT Display & TLF35584
- 3 Phase PMSM/BLCD (12 V/max. 50 W)
- Sensing of Motor Position with Resolver
- Phase Current Measurement
- Current Measurement with 2/3 Shunts
- Configuration / Diagnostic via SPI
- eMotor Drive Kit fits to App TC2x4
- Low Power Status LED
- Dimension: 100 mm x 120 mm
- Nanotec BLDC Motor: 17 V, 3.57 A, 40 W
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図