KIT_AURIX_TC224_TRB
Active and preferred
RoHS対応

KIT_AURIX_TC224_TRB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_AURIX_TC224_TRB
KIT_AURIX_TC224_TRB


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Airbag, Steering, Eletric Parking Brake, Brake Vehicle Stability Control, Suspension, Electric Brake Booster
  • ファミリー
    Microcontroller
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 製品名
    AURIX™ Triboard _TC224

OPN
KITAURIXTC224TRBTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Introducing KIT_AURIX_TC224_TRB, a versatile tool for quick access to the AURIX™ TC2x TriCore's powerful architecture, enabling easy application development. Equipped with various memories, peripherals, and On Chip Debugging Features (OCDS1 and DAP) interface. Includes development tools stored on the Evaluation Board CD-ROM for seamless TriCore application development.

特長

  • Infineon’s TC2X4 Controller in TQFP-144
  • FlexRay™ Transceivers
  • Safety device (optional)
  • High Speed CAN Transceivers
  • USB to UART bridge
  • Ethernet Gigabit PHY
  • Serial Eeprom
  • LIN Transceiver
  • Crystal 20MHz (default)or External Clock
  • USB miniWiggler JDS for easy debugging
  • 8 Low Power Status LEDs
  • 8-DIP switches for configuration

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース