KIT_ARDMKR_AMP_40W
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)40 W
-
トポロジーAmplifier
-
ファミリーMERUS™
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲5 V~20 V
-
出力電流 (最大)8 A
-
対象アプリケーションMaker Projects, Audio
-
製品名KIT_ARDMKR_AMP_40W
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲4.8 V~5.2 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITARDMKRAMP40WTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Equipped with MERUS™ MA12070P
- Power input: 5 V/2.5 A
- No need for extra power supplies
- Up to 40 W peak power
利点
- Arduino MKRZERO and MKR1000 WIFI
- Full HW control and customization
- Error monitoring
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.