ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
|
OPN
|
KITA2GTC3E75VTRBSTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- FlexRay™ Transceivers
- High Speed CAN Transceivers (CAN-FD capable)
- USB to UART bridge
- Ethernet Gigabit PHY
- Serial Eeprom
- LIN Transceiver
- Crystal 20MHz (default) or External Clock
- USB miniWiggler JDS for easy debugging
- 8 Low Power Status LEDs
- 8-DIP switches for configuration
- access to all pins of controller
- 100mm x 160mm (EURO-Board)
- Integrated 10/100/1000M Ethernet Precision Transceiver RTL8211FI-CG (Realtek)
- 8 general purpose LEDs
- 2K I2C Serial Eeprom with EUI-48™ 1) Node Identity (MICROCHIP)
- Reset switch
- Enable switch
- Generic switch
- 4-pin Dip switch
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.