KIT_A2G_TC387_MOTORCTR
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードNo
-
ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITA2GTC387MOTORCTRTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- TC387 TFT incl. safety supply TLF35584
- eMotor Power board: MOSFET power stage
- Driving of a three phase PMSM / BLDC
- High&Low-side DC-link current sensing
- Phase current sensing with two
- Sensing of DC-link and phase voltages
- Configuration via SPI (TLE9180D-31QK)
- Low power status LED
- PCB dimensions: 100 mm x 120 mm
- BLDC Motor from Nanotec
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.