ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITA2GTC3335VTRBSTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- AURIX™ TC333 in TQFP-100 with FlexRay™
- High-Speed CAN Transceivers
- USB to UART bridge – Serial Eeprom
- LIN Transceiver
- Crystal 20MHz (default)or External Clock
- USB miniWiggler JDS for easy debugging
- 8 Low Power Status LEDs
- 8-DIP switches for configuration
- access to all pins of the controller
- 100 mm x 160 mm (EURO-Board)
- TC333 TriBoard Connectors: StandardPower
- Micro USB for ASC and miniWiggler
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.