KIT_6W_12V_ICE5
アクティブ

KIT_6W_12V_ICE5

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Pout 範囲
    0 W~6 W
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    Buck, Flyback
  • ファミリー
    MOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    11.8 V~12.2 V
  • 出力電圧
    12 V
  • 出力電流 範囲
    0 A~0.5 A
  • 実装
    THT
  • 対象アプリケーション
    Industrial, Power Supplies
  • 認定
    Consumer, Industrial
  • 電源電圧 範囲
    90 V~400 V

OPN
KIT6W12VICE5TOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
個.
在庫あり
Auxiliary DC-DC supply solution featuring off-line SMPS current mode controller IC, with 800V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET.

特長

  • Input voltage: 90-400VDC
  • Output voltage: 12VDC
  • Max output power: 6W

利点

  • 5th gen QR flyback PWM controller

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース